製品の公開
Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

Google翻訳”,

Hubbell Gangable AVウォールボックスは、AV、データ、および電力を必要とする壁アプリケーションに最適なソリューションです。同心の1” -2”ノックアウトと4インチの深さを組み合わせることで、高性能のカテゴリ6および6Aケーブルに必要な事前接続されたヘッドと曲げ半径を組み込んだAVケーブルを簡単に取り付けることができます。

仕様
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application

技術仕様
  • Unique refhubbell-gangable-av-wallbox-HBL985
  • コレクションセットWall / Furniture / Ceiling Products
  • コレクションWall Box
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.21
  • 幅(inch)4.06
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes