製品の公開
Metal Raceway HBL3000 Series

Metal Raceway HBL3000 Series

Google翻訳”,
豊富なライン
  • 大型のシングルチャンネル、ツーピースメタルレースウェイのフルライン。
  • 壁やベンチトップに簡単に取り付けられます。
  • 電源ケーブルまたはデータコムケーブル用の大型シングルチャネルベース。
  • ULリストおよびCSA認定済み。
  • アイボリーまたはグレーの粉体塗装仕上げで利用できます。

プレートとカバー
  • 幅広いカバーとカバープレートは、最も要求の厳しいアプリケーションに対応します。
  • 取り外し可能なカバーとカバープレートにより、配線コンパートメントに簡単にアクセスできます。
  • プレカットカバーとプレートは迅速な設置を提供し、一般的な構成で利用できます。

トランジションフィッティング
  • ULは、Wiremold®3000シリーズメタルレースウェイからHubbellHBL3000シリーズメタルレースウェイへの移行に分類されています。
  • レデューサーフィッティングは、HubbellHBL3000シリーズからHubbellHBL2000シリーズレースウェイへの移行を提供します。

ボックス
  • HubbellHandi-Screw®は、「取り付けが難しい」長いネジをなくし、取り付けを高速化します。
  • 丸みを帯びたコーナーは鋭いエッジを排除します。
  • 1つの縫い目構造が「すっきりとした」外観を提供します。
  • 大容量により、30、50、または60Aのレセプタクルを設置できます。
  • ユーティリティボックスは、ティー、クロス、ジャンクションボックス、または分岐回路拡張として使用できます。

技術仕様
  • Unique refhubbell-metal-raceway-HBL3000BIV
  • コレクションセットRaceway
  • コレクションMetal Raceway
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes