製品の公開
CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box

Google翻訳”,
CFB11Gシリーズマルチサービスフロアボックス
CFB11Gシリーズフロアボックスは、オーディオ/ビデオ通信および電力要件に対応するための最大容量を実現するように設計されています。さまざまなサービスを提供する11ギャングを提供するこのフロアボックスは、究極の容量と機能を備えています。複数のコンジットノックアウトにより、電源、音声/データ、およびマルチメディアケーブルを別々に引っ張ることができます。

CFB7GおよびCFB11Gシリーズの機能
  • cULus 514Aカーペット、タイル、フローリング用に承認されたリストされたスクラブ水
  • ステンレス鋼のロッキングスタッドが付いている魅力的な真鍮またはアルミニウムカバー
  • コンクリート注入の深さ4"または6"
  • 2 "トレードサイズのノックアウトにより、事前に終端処理されたコネクタの容量が可能になります
  • レベリングフィートは、注ぐ調整の前に提供します
  • 11ゲージの亜鉛メッキ鋼の仮設コンクリートカバーが付属
  • A/Vおよびマルチメディアサービスを必要とする最も要求の厳しいアプリケーションに最適
  • 業界標準のウォールプレートを受け入れます
  • 腐食がグレードと接触するのを防ぐ、グレードレベルの設置用のオングレードバリアと一緒に使用できます
  • アクティブモジュール、曲げ半径、および事前に終端処理されたコネクタ用のフェースプレートの後ろに3.75インチを超えるスペース

技術仕様
  • Unique refsystemone-CFB11G4
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.08
  • 幅(inch)13.5
  • 奥行き(inch)12.16
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes