製品の公開
CFB7G Series Multi-Service Floor Box

CFB7G Series Multi-Service Floor Box

Google翻訳”,
CFB7Gシリーズマルチサービスフロアボックス
CFB7Gシリーズフロアボックスは、今日の会議室やトレーニングルームに最適なソリューションです。電力およびオーディオ/ビデオサービスの需要が高まると、大容量のフロアボックスが必要になります。 CFB7Gシリーズは、幅広い通信、アクティブなマルチメディアデバイス、および電源接続を提供する柔軟性を提供します。 CFB7ロープロファイルカバーは、真ちゅうとアルミニウムの無垢材で提供されており、あらゆるオフィス環境に魅力的な仕上がりを提供します。

CFB7GおよびCFB11Gシリーズの機能
  • cULus 514Aカーペット、タイル、フローリング用に承認されたリストされたスクラブ水
  • ステンレス鋼のロッキングスタッドが付いている魅力的な真鍮またはアルミニウムカバー
  • コンクリート注入の深さ4"または6"
  • 2 "トレードサイズのノックアウトにより、事前に終端処理されたコネクタの容量が可能になります
  • レベリングフィートは、注ぐ調整の前に提供します
  • 11ゲージの亜鉛メッキ鋼の仮設コンクリートカバーが付属
  • A/Vおよびマルチメディアサービスを必要とする最も要求の厳しいアプリケーションに最適
  • 業界標準のウォールプレートを受け入れます
  • 腐食がグレードと接触するのを防ぐ、グレードレベルの設置用のオングレードバリアと一緒に使用できます
  • アクティブモジュール、曲げ半径、および事前に終端処理されたコネクタ用のフェースプレートの後ろに3.75インチを超えるスペース

技術仕様
  • Unique refsystemone-CFB7G4
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.08
  • 幅(inch)10
  • 奥行き(inch)12.16
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes