製品の公開
SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

SystemOne Floor Box, Stamped Steel with Non-Metallic Riser

Google翻訳”,
Hubbell SystemOneは革新的なシステムであり、フロア内のフラッシュボックスと耐火性のポークスルーの両方で最も要求の厳しいマルチサービスアプリケーション向けのパーソナルソリューションを作成する柔軟性を消費者に提供します。 Hubbell SystemOneは、独自のユニバーサルカバーアセンブリと、Hubbellフラッシュフロアボックスと耐火ポークスルーの両方に取り付けるさまざまなアプリケーションサブプレートを備えています。現在、アプリケーションが何であれ、Hubbell SystemOneは、電力、音声、データ、およびAV要件の「フロア内」または「フロア全体」のアプリケーションに対して、一貫性のある美的で機能的なソリューションを提供します。

特徴
  • 非金属ライザー。
  • スタンピングスチールフロアボックス構造は、グレード以上のアプリケーションに経済的なソリューションを提供します。
  • 同心ノックアウトにより、電力サービスとデータサービスの両方でさまざまなコンジットサイズが可能になります。
  • 電力サービスとデータサービスの両方を必要とするオープンフロアプラン向けの、簡単に設置でき、美的で構成可能なフロアボックスソリューション。
  • Hubbell SystemOneユニバーサルカバーはフロアボックスライザーに直接取り付けられるため、アダプターカラーを追加する必要がありません。
  • ボックスの内部にある便利な立方インチ(cm3)の容量のマーキング。
  • レベリングフットは、注ぐ前に調整可能です。
  • PVCライザーにより、注いだ後の調整のための簡単な鋸カットが可能です。
  • コンクリートカバーとクロージャープラグ(該当する場合)が付属しています。
  • HubbellSystemOneサブプレートの幅広い提供によりマルチサービスアプリケーションに対応するように設計されています。
  • 大規模なオープンプランのスペースに、経済的で設置が簡単な床内配送システムを提供します。
  • コンクリートカバー、コンジットレデューサー、コンジットハブプラグが付属しています。

仕様
  • Hubbell SystemOneユニバーサルカバーは、UL514AおよびUL514Cのスクラブ水排除要件を超えるSCRUBSHIELD™テクノロジーを備えています。
  • 最小注ぐ深さ:3.50 "(88.9)
  • 調整可能性:フル
  • 立方インチ(cm3)容量:175.70cu。インチ(2879.1 cm3)
  • 寸法-A:3.00 "(76.2)
  • 寸法-B:7.506 "(190.5)
  • 寸法-C:7.38 "(187.4)
  • 寸法-D(内径):5.00 "(127.0)
  • パワーエントリー:0.75 "、1"同心ノックアウト
  • データエントリ:0.75 "、1"、1.25"同心ノックアウト
  • コンクリートカバーが含まれています
  • HubbellSystemOneユニバーサルカバーを受け入れます
  • カバー取り付けクリップが含まれています
  • 非金属低電圧分圧器が含まれています(S1DIV1)
  • リスト:ULファイル番号E92074、CSAファイル番号LR18416。
  • シカゴ市での使用が承認されました。
技術仕様
  • Unique refsystemone-S1SFB
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303