製品の公開
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
    Humboldt Sawmill

    Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Google翻訳”,
    美しい。暖かい。丈夫。

    レッドウッドを選ぶ理由とは?

    北カリフォルニアの適切に管理された森林から採れる本物のレッドウッドは、天然の再生可能な資源であり、針葉樹材に適したあらゆる建築プロジェクトに使用できます。レッドウッドは、ウエスタンレッドシダーや類似の針葉樹の代替として使用できます。レッドウッド製品には、板材、外装材、デッキ材、フェンス材、寸法材、木材などがあり、デッキ、フェンス、庭園構造物、景観、外壁材、パネル材、木造軸組工法、その他無数の内外装プロジェクトに使用できます。本物のレッドウッドが持つ自然の美しさ、温かみ、耐久性、汎用性を兼ね備えた建築材料は他にほとんどありません。レッドウッドは通常の木工工具で優れた加工性を持ち、塗料、ステイン、その他の仕上げ材も非常によく馴染みます。しかし、レッドウッドを伝説的な存在にしているのは、その豊かな赤色です。すべてのレッドウッドの板は唯一無二のものです。このような個性は、人工の代替製品では決して真似できません。

    レッドウッドデッキ

    ハンボルト製材所のレッドウッドデッキ材は、自然界で最も優れた、そして最も丈夫な建築材料の一つであり、そのせん断強度はプラスチックや複合材デッキ材の最大5倍にも達します。この強度と耐久性を兼ね備えた軽量な木材は加工しやすく、建設コストの削減にも貢献します。他のデッキ材、特に人工素材では、本物のレッドウッドデッキ材や付属品が持つ自然な美しさ、耐久性、強度、そして温かみに匹敵するものはありません。さらに、ハンボルト製材所のレッドウッドデッキ材は美しいのも魅力です。豊かで温かみのある色合いと木目は、時を経るごとに味わいを増していきます。また、レッドウッドデッキ材はクラスBの難燃性を備えており、カリフォルニア州の山火事危険度区分(WUI)においても制限なく使用が認められています。

    仕様
    • Redwood Decking

      Humboldt Sawmill redwood decking is available in the following options:

      • Dimension
        • 2×4
        • 2x6
        • 2x8
      • Length
        • 8-20′
      • Grades Available
        • Superior Heart, Superior Common, Construction Heart, Clear, B Grade, Heart B, Heart Clear
      • Finish Characteristics
        • PAD* S4S**

      *Partially air dried

      **Surfaced four sides

    技術仕様
    • Unique refhumboldt-sawmill-redwood-decking
    • コレクションセットHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • コレクションRedwood Deck Boards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ウッドデッキ
    • MasterFormat 2014 コード06 15 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Decking
    • OmniClassNumber23-13 39 23 15
    • OmniClassタイトルWood Decking Roofing

    対応地域

    北米