製品の公開
KLAASWOOD Vertical Grain Decking
KLAASWOOD Vertical Grain Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Vertical Grain Decking

    Google翻訳”,

    美的卓越性とクラス1の耐久性の融合

    KLAASWOODの改良型垂直木目サザンイエローパインは、建築家、デザイナー、住宅所有者の美的ニーズを満たすために厳選された、プレミアムな柾目材です。自然な安定性の向上と卓越した性能を提供します。

    柾目挽きにより、高級住宅や商業施設で高く評価される、均一なピンストライプ模様の木目が生まれます。KLAASWOOD独自の加工技術と組み合わせることで、優れた寸法安定性、クラス1の耐久性、25年以上の耐用年数、そして現代のデザイン専門家が求める洗練された美しさを実現した製品が誕生しました。

    主なメリット:

    • 美的魅力
      • 柾目挽きによる均一なピンストライプ模様の木目
      • 建築家やデザイナーが重視する、清潔で一貫性のある視覚表現
      • 塗装、着色、カラー仕上げに対応し、デザインの柔軟性を高めます。
    • 安定性の向上
      • 柾目方向による自然な寸法安定性
      • KLAASWOODの改良プロセスによりさらに改善されました
      • 板目材に比べて反り、湾曲、ねじれが少ない
    • クラス1の耐久性
      • 化学処理なしで25年以上の寿命を実現
      • 腐敗や劣化に強いように改良されています
      • 過酷な環境下での屋外用途に適しています
    • アメリカ製
      • 国内で調達、加工、製造
      • アメリカの林業と製造業を支援する
      • 一貫した品質とサプライチェーンの信頼性

    用途:

    • 住宅用および商業用外装材
      プロジェクト
    • 建築装飾用のトリムとファシア
    • 屋外リビングスペース向けの高級デッキ材
    • 室内のアクセントウォールと天井
    • 特注木工製品およびカスタムアプリケーション
    仕様
    • AVAILABLE PROFILES:

      Siding:

      • 1x4
      • 1x6
      • 1x8

      Decking:

      • 2x6

      Trim:

      • 5/4x4
      • 5/4x6
      • 5/4x8

      Species: Southern Yellow Pine (Quartersawn)

      Durability Class: Class 1 (25+ year lifespan)

      Modification Process: KLAASWOOD Hydrolysis Modification Process

      Finish Compatibility: Accepts paint, stain, and color finishes

      Origin: Sourced, modified & made in the USA


      APPLICATIONS:

      • Exterior siding for residential and commercial projects
      • Trim and fascia for architectural detailing
      • Premium decking for outdoor living spaces
      • Interior accent walls and ceilings
      • Specialty millwork and custom applications
    技術仕様
    • Unique refklaaswood-vertical-grain-decking
    • コレクションセットKLAASWOOD
    • コレクションDecking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ウッドデッキ
    • MasterFormat 2014 コード06 15 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Decking