製品の公開
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
    Lunawood

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking

    Google翻訳”,

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 は、表面に溝が付いた、化学薬品を使わない高級 ThermoWood® デッキです。均一なキャラメルブラウン色で、屋外に放置して紫外線にさらされると、時間の経過とともに自然にシルバーグレーに変化します。フィンランドで、認定された再生可能な熱処理済み北欧パイン材から作られており、Luna Deck 2 Profix 2 はあらゆる気候条件で持続可能かつ長持ちする選択肢です。このデッキは、Lunawood Profix 2 または Profix 2 Plus Hidden Fixing と一緒に設置することをお勧めします。

    特許取得済みのThermoWood®プロセス

    ルナウッドの商標である ThermoWood® 製品は、20 年以上の経験を駆使し、独立した第三者機関の監督下で特許を取得し毎年監査されるプロセスを使用して製造されています。完全に化学薬品を使わない ThermoWood® プロセスは、木材の技術的特性を永久的に強化し、あらゆる気候における木材の耐腐食性、安定性、耐久性を大幅に向上させます。木材の水分含有量は 4~7% に減少し、ルナウッド製品はより軽量で非常に安定しています。さらに、このプロセスにより木材から糖分が除去されるため、ルナウッドは樹脂を完全に含みません。

    Lunawood ThermoWood® 製品は、製造プロセス中に排出される炭素の最大 5 倍を貯蔵し、今後数十年にわたって重要な炭素貯蔵を実現します。

    (*ルナウッド環境製品宣言(EPD)

    仕様
    • Dimensions: 1.02 x 4.6 in. (26x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Grooved surface with visible wood grain and knots Installation: Lunawood Profix 2 or Profix 2 Plus Hidden Fixing (follow Lunawood’s official Installation Guide) Maintenance: Surface treatment with UV-protected decking oil is recommended
    技術仕様
    • Unique refluna-deck-2-profix-2-5-4x5-thermowood-decking
    • コレクションセットDecking
    • コレクションLunawood Nordic Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.6
    • 幅(inch)1.02
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル木
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ウッドデッキ