ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
HyInverter™ AC搭載AC電源
ACおよびVFDオペレーターのバックアップ
交流電源が途絶えた場合でも、ゲート、ドア、その他の3,000Wを超える機器は稼働させ続けてください。
特徴:
クイック:電力の切り替えが速い。交流サイクルの半分で発生する。
設置方法:配電盤から保護対象機器までの分岐回路上のどこにでも設置できます。
UPS:最大2馬力までのVFDモデルには、真の無停電電源装置(UPS)のオプションが利用可能になりました。
正弦波:純粋な正弦波出力。
ソフトスタート:ソフトスタートコントローラーを搭載した1馬力~2馬力のモーター駆動機器で使用できます。
抵抗負荷:最大3,000ワットまでの抵抗負荷で使用できます。
インバーターバックアップ電源(AC)
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。