SlideSmart™ DC | スライドゲートオペレーター
バッテリーバックアップ付きの信頼性の高いスライドゲートオペレーター。チェーン駆動式スライドゲートオペレーターは、ゲートハードウェアへの負担を軽減し、ソフトスタート・ストップ、速度調整機能、障害物検知機能などの機能を備えています。太陽光発電システムに最適です。
特徴:
重量と長さの制限:ゲートを最大 1,500 ポンドおよび 40 フィートまで移動します。
信頼性:バッテリーバックアップにより最大4,000フィートの移動が可能。バッテリーをアップグレードすれば最大25,000フィートまで飛行可能。
プログラム可能:サイト固有の要件を満たすためにユーザーが構成できる設定が 70 以上あります。
バッテリー:インテリジェントな交換システムによりバッテリーの状態を監視し、寿命を最大限に延ばします。
診断:オンボード イベント ログによるシステムのトラブルシューティングが簡単になります。
調整可能:独立した、現場で調整可能な開閉速度。
米国製:世界各地の原材料を使用し、米国内で設計、テスト、製造されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |