製品の公開
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator

    Google翻訳”,

    テクナ パーキングバリアゲートオペレーター

    • 業務の最適化と収益の最大化:myQソフトウェアと連携することで、TECHNAは交通の流れ、ピーク時間帯、車両とチケットの取引状況に関する洞察を提供し、データに基づいた意思決定を支援します。
    • 完全な安心感:標準装備のバッテリーバックアップ、ブラシレスDCモーター、最大1000万サイクルまで耐えるように設計されたダイレクトドライブトランスミッションにより、TECHNAの耐久性は信頼性を保証します。
    • フレキシブルアームブラケット:標準的なブレークアウェイ式またはスイングアウェイ式のアタッチメントにより、腕の衝突による損傷を最小限に抑えます。
    • 視認性の高い設計:タワーとアームに搭載されたプログラム可能な赤/緑のLEDにより視認性が向上し、偶発的な衝突事故を軽減します。
    • 迅速かつ簡単な設置:2つの機械的な調整で左右の向きを変更できます。5つの補助リレーにより、ループ接続を迅速に行えます。モジュール式アームは現場で素早く組み立てられます。
    • インストールと使用に関するサポート:インストールとメンテナンスを分かりやすく解説した、豊富なコンテンツライブラリとビデオをご用意しています。
    • 主要な指標をすぐに確認できます: 車載カウンターは、販売台数、車両台数、合計などの重要なデータを検証します。

    特徴

    ゲートの安全とセキュリティ

    UL規格認定済み

    業界で最も厳格なUL 325規格に準拠した試験を実施済みです。UL 325規格を満たすには、外部の挟み込み防止装置を追加する必要があります。設置業者が、光電センサーやエッジセンサーなど、設置場所に適した挟み込み防止装置を推奨いたします。

    ゲート安全センサー

    ゲートに出入りする人を保護するために、障害物があるとゲートが閉まらない安全センサーを設置しましょう。

    同期

    ゲートの動作を同期させ、費用のかかる掘削作業を不要にします。必要に応じて速度を個別に設定することも可能です。

    ゲートパワー

    高トラフィック電力

    LiftMaster®の高交通量対応DC電源式バリアゲートオペレーター(バッテリーバックアップ機能付き)は、交通の流れをスムーズに保ち、24時間いつでも容易な出入りを可能にします。

    スムーズな動作

    スムーズな始動・停止動作により摩耗を軽減し、長年にわたって安心してご使用いただけます。

    高交通安全

    Security+2.0により、暗号化された信号で物件へのアクセスを保護し、通信範囲を拡張します。
    消防署の規定に基づき、故障時に開いたままになるように設定できます。

    仕様
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Wi-Fi: Yes

      Speed/Per Second: 1.9s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 Years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

    技術仕様
    • Unique reftechna-parking-barrier-gate-operator-PBG24DC
    • コレクションセットGate Operators
    • コレクションBarrier Gate Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
    • IFC分類オープニングエレメント
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_59_72
    • Uniclass2015詳細Rising arm vehicular barriers
    • MasterFormat 2014 コード11 12 33.13
    • MasterFormat 2014 タイトルLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNumber23-11 23 19
    • OmniClassタイトルParking Gates