SlideDriver™ II | スライドゲートオペレーター
HySecurityの次世代SlideDriver™をご紹介します。SlideDriver IIは、従来のセキュリティと信頼性を継承し、新しいSmartTouch 725コントロールボードを搭載しています。SmartTouch 725コントローラーは、SlideDriver IIに20以上の機能を追加し、HySecurityインストーラーアプリを使用することで、これまで以上にスマートになります。
最高のセキュリティと卓越した耐久性を兼ね備えた、最も安全なスライドゲートオペレーター。あらゆるゲートを操作できるパワーを備え、あらゆる用途に合わせてカスタマイズ可能です。
特徴
パワフル:最大 20,000 ポンドのゲートを移動します。
頑丈:安全なスチールシャーシとテーパー耐性カバー。
信頼性: UPS モデルは停電時でも機能し続けます。
プログラム可能:特定のサイト要件に合わせて構成します。
高速:動作速度は1~3フィート/秒。緊急時は3フィート/秒で高速作動。
スマート:統合されたプライマリ/セカンダリ制御と事前にプログラムされたリレー設定。
全天候型パフォーマンス:ヒーターなしで広い温度範囲に対応します。
耐久性:数十年にわたる長寿命と低メンテナンス。
米国製:世界各地から調達した材料を使用し、米国内で設計、テスト、製造されています。
安全性
UL認証 - 最も厳格なUL 325業界ガイドラインに基づいて試験済みです。UL 325規格を満たすには、二次的な捕捉装置を追加する必要があります。設置業者は、フォトアイやエッジセンサーなど、お客様の設置に適した二次的な捕捉装置を推奨いたします。
ゲート安全センサー - 障害物でゲートが閉まるのを防ぐ安全センサーを使用して、ゲートに出入りする人を保護します。
保証
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |