製品の公開
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
    HySecurity

    M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier

    Google翻訳”,

    Mバー / Lバー | 交通規制バリア

    高度な交通管制ソリューション。洗練された省エネ設計のモジュール式交通バリアには、コントロールユニットが内蔵されています。デジタルモーションコントロール技術により、フルサイクルを通して優雅でスムーズな動きを実現します。

    特徴:

    バッテリー: 24VDC オペレーター。

    デザイン:アームの長さは 8 ~ 29 フィート。

    信頼性:利用可能なバッテリ バックアップにより、停電時でも動作が維持されます。

    効率的:アイドル状態のときに自動的にスタンバイ モードに切り替わり、消費量を削減してエネルギーを節約します。

    Swift:モーション コントロール テクノロジーを使用して、フルサイクルを通じてスムーズで優雅な動きを実現し、長寿命を実現します。

    可視:オプションの統合型点滅灯または信号灯。

    インテリジェント:障害物検出により、接触時にアームが反転します。

    ゲート タイプ:プライマリ/セカンダリ通信によるデュアル ゲート ペアリング。

    用途:ソーラーオプションが利用可能。

    高度な交通管制

    仕様
    • Features:

      Battery: 24VDC operator. 

      Design: Arm lengths from 8 to 29 ft. 

      Reliable: Available battery backup maintains operations in case of power outage. 

      Efficient: Automatically switches to standby mode when idle to reduce consumption and save energy. 

      Swift: Smooth, graceful movement through full cycle using motion control technology for long service life. 

      Visible: Optional integrated flashing or traffic light. 

      Intelligent: Obstacle detection reverses arm on contact. 

      Gate types: Dual gate pairing through primary/ secondary communication. 

      Applications: Solar option available.

    • Traffic control
    • Barrier gates
    • Parking lot management
    • Traffic arms
    • Gate operators
    • Security systems
    • Access control
    • Vehicle control
    • Perimeter security
    • Industrial facilities

      技術仕様
      • Unique refm-bar-l-bar
      • コレクションセットCommercial Security Gates Operator
      • コレクションSecurity Traffic Control
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-21
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
      • Uniclass2015コードSs_25_32_35_80
      • Uniclass2015詳細Sliding gate systems
      • MasterFormat 2014 コード01 55 00
      • MasterFormat 2014 タイトルVehicular Access and Parking
      • OmniClassNumber23-29 13 00
      • OmniClassタイトルSecurity Access Controls

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ