製品の公開
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
    HySecurity

    SwingSmart™DC - Swing Gate Operator

    Google翻訳”,

    SwingSmart™ DC | スイングゲートオペレーター

    バッテリーバックアップを備えた信頼性の高いスイングゲートオペレーター

    商業施設および住宅向けのパッドマウント式スイングゲートオペレーター。適応型障害物検知機能とトルク制限テーパークランプを備え、安全で信頼性の高いサービスを実現します。太陽光発電用途に最適です。

    特徴:

    重量と長さの制限:ゲート リーフを最大 1,300 ポンドまで移動します。

    SmartSync™:デュアルゲートを自動かつ簡単に同期します。

    UPS:標準バッテリーでは最大 300 サイクル、拡張バッテリーでは最大 1,200 サイクル、電源喪失後もゲートを動かし続けます。

    プログラム可能:特定のサイト要件に合わせて現場でプログラム可能。

    耐久性:特許取得済みのテーパークランプにより、強風やゲートへの衝撃から調整可能な保護を提供します。

    バッテリー: DC インテリジェント充電システムはバッテリーの状態を監視し、バッテリー寿命を最大限に延ばします。

    トラブルシューティング:オンボード イベント ログによるシステムのトラブルシューティングが簡単になります。

    調整可能:独立した、現場で調整可能な開閉速度。

    米国製:世界各地から調達した材料を使用し、米国内で設計、テスト、製造されています。

    仕様
    • Features:

      Weight and length limit: Move gate leaf up to 1,300 lbs. 

      SmartSync™: Synchronizes dual gates automatically, with ease.

      UPS: Keeps gates moving after power loss up to 300 cycles with standard batteries and 1,200 cycles with extended batteries.

      Programmable: Field programmable to specific site requirements. 

      Durable: Patented Taper Clamp provides adjustable protection from high winds and gate strikes. 

      Battery: DC Intelligent charging system monitors battery condition to maximize battery life.

      Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

      Adjustable: Independent, field-adjustable open and close speeds. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Swing Gate

      • Swing gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Solar Swing gate automation
      • Solar Automated swing gates
      • Solar Driveway swing gates
      • Solar Ornamental swing gates
      • Solar Residential swing gates
      • Solar Commercial swing gate operators
      • Battery backup Swing gate automation
      • Battery backup Automated swing gates
      • Battery backup Driveway swing gates
      • Battery backup Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Battery backup Commercial swing gate operators

        General Keywords:

        • hysecurity gate openers
        • hysecurity garage door openers
        • Smart garage door openers
        • Automatic gate operators
        • Residential garage door openers
        • Commercial garage door openers
        • Industrial gate operators
        • Smart home access control
        • hysecurity access solutions

        Product-Specific Keywords:

        • hysecurity garage door opener
        • hysecurity swing gate opener
        • hysecurity slide gate operator
        • hysecurity overhead door opener
        • hysecurity belt drive opener
        • hysecurity chain drive opener
        • hysecurity wall mount opener
        • hysecurity battery backup opener
        • hysecurity keyless entry system
        • hysecurity wireless control panel

        Feature-Based Keywords:

        • Smart garage door automation
        • Smartphone-controlled garage doors
        • WiFi-enabled garage door opener
        • Battery backup gate operator
        • Heavy-duty commercial gate opener
        • Quiet garage door openers
        • Solar-powered gate operators
        • Remote access garage doors
        • Automatic gate safety sensors
      技術仕様
      • Unique refswingsmart-dc
      • コレクションセットCommercial Security Gates Operator
      • コレクションSecurity Swing Gate
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-21
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
      • IFC分類オープニングエレメント
      • ETIM コードEC001092
      • ETIM 名Swing gate operator
      • Uniclass2015コードPr_75_30_23_00
      • Uniclass2015詳細Articulated arm swing gate operators
      • MasterFormat 2014 コード32 31 11
      • MasterFormat 2014 タイトルGate Operators
      • OmniClassNumber23-11 25 15 17
      • OmniClassタイトルSwinging Gates

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ