製品の公開
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Primary Drain

    Google翻訳”,

    高性能 HydroMax® サイホニック ルーフ ドレンは、あらゆる屋根構造タイプや雨樋素材と互換性のあるさまざまな高品質素材で製造されており、75 mm のドレンは、狭い雨樋にも設置できるコンパクトさでありながら、大容量 (最大 25 l/s) を実現しているため、ベストセラーとなっています。
    ANSI/ASME A112.6.9 サイホン屋根排水規格、英国規格 BS 8490、EN 12056 に従ってテスト済み。
    ANSI/ASPE 45、BS 8490、国際配管規格に準拠しています。

    仕様
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    技術仕様
    • Unique refhydromax-75mm-dia-primary-drain
    • コレクションセットHydroMax® Siphonic Drains
    • コレクションPrimary Roof Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)154
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類廃棄物ターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 19
    • OmniClassタイトルSiphonic Roof Drains