製品の公開
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain

    Google翻訳”,

    高性能 HydroMax® サイホニック緊急オーバーフロー屋根排水管は、あらゆる屋根構造タイプや雨樋材質に適合するさまざまな高品質材料で製造されており、75mm の排水管は、狭い雨樋にも設置できるコンパクトさでありながら、大容量 (最大 25 l/s) を実現しているため、ベストセラーとなっています。

    ANSI/ASME A112.6.9 サイホン屋根排水規格、英国規格 BS 8490、EN 12056 に従ってテスト済み。

    ANSI/ASPE 45、BS 8490、国際配管規格に準拠しています。

    仕様
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    技術仕様
    • Unique refhydromax-75mm-dia-secondary-overflow-drain
    • コレクションセットHydroMax® Siphonic Drains
    • コレクションSecondary Roof Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類廃棄物ターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 19
    • OmniClassタイトルSiphonic Roof Drains

    類似製品