製品の公開
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
    Ideal Standard

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Google翻訳”,
    Ceratherm Navigoサーモスタットシャワーミキサー2-コントロール(2アウトレット)スクエアエスクッチョン
    仕様
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    技術仕様
    • Unique refA7295
    • コレクションセットNavigo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)172
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オランダ
    ギリシャ
    スペイン
    チェコ共和国
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ロシア