製品の公開
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
    Ideal Standard

    Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Google翻訳”,
    シングルレバー内蔵シャワーミキサー-内蔵キットA1000NUと適切なコンセントが必要です。
    仕様
    • Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    技術仕様
    • Unique refA7373
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションSHOWER MIXERS
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)172
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アフガニスタン
    イギリス
    エジプト
    アラブ首長国連邦
    ドイツ
    イエメン
    イスラエル
    イラク
    イラン
    オマーン
    カタール
    クウェート
    サウジアラビア
    シリア
    トルコ
    バーレーン
    パレスチナ
    ヨルダン
    レバノン