製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
ホーム
カテゴリー
照明
壁取り付け
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Google翻訳”,
原文を見る
ミラー用ランプ-233mmLEDランプ
ダウンロード
仕様
仕様
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
技術仕様
技術仕様
Unique ref
T3189
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Bathroom Mirrors
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-12-05
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.it
インストール手順
http://www.idealstandard.it
製品識別情報
http://www.idealstandard.it
技術説明
http://www.idealstandard.it
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
正味重量(kg)
0.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 壁取り付け
IFC分類
照明
UNSPSC名称
Projection lamps
UNSPSC
45111602
Uniclass2015コード
Pr_70_70_48
Uniclass2015詳細
Luminaires, lighting track and lighting accessories
MasterFormat 2014 コード
08 83 00
MasterFormat 2014 タイトル
Mirrors
OmniClassNumber
23-35 45 15
OmniClassタイトル
Lamps
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
類似製品
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
ダウンロード
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
ダウンロード
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
ダウンロード
Dutton Brown
Phoenix Sconce
ダウンロード
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
ダウンロード
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
ダウンロード