製品の公開
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
    Ideal Standard

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Google翻訳”,
    Lindaカウンタートップ洗面台、450 mm、蛇口穴またはオーバーフローなし、研磨された底面
    仕様
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    技術仕様
    • Unique refT4400
    • コレクションセットLinda-X
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)9.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_95
    • Uniclass2015詳細Wall-hung hand rinse basins
    • MasterFormat 2014 コード33 44 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCatchbasins
    • OmniClassNumber23-39 29 13 21 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Retention Basins