製品の公開
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Google翻訳”,
    理想的なレインラウンド300mm固定レインシャワーヘッド
    仕様
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    技術仕様
    • Unique refA5803
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションshower head set
    • 公開日2021-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)303
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ