製品の公開
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
    Ideal Standard

    JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    Google翻訳”,
    Joy Neo Diverter 3/4ビルトインスクエア、キット2(A3454など)、A2391NUまたはA2393NUに基づく。
    仕様
    • • Cylindrical handle without button. • Square metal escutcheon without logo. • Function part to be used based on existing kit 1 versions • Usable with kit 1 A2391NU• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refA7568
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)56
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ