製品の公開
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
    Ideal Standard

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Google翻訳”,
    ジョイネオシングルレバーバス&シャワーミキサー内蔵キット2/A1000NU。
    仕様
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7374AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11) • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refA7622
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)172
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_07
    • Uniclass2015詳細Bath manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets