製品の公開
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    Google翻訳”,
    M1 / M3 Cubeミニシャワーキット、100x100 mmハンドシャワー、8 l / minフローリデューサー、調整可能な傾斜壁サポート、1750mmIdealflexプラスチックホース。
    仕様
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    技術仕様
    • Unique refB0019
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower fittings package
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)0.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers