製品の公開
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Google翻訳”,
    シャワーロッド+シャワーヘッドIdealrainCube-シャワーロッドM1/M3キューブ
    仕様
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    技術仕様
    • Unique refB0083
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower fittings package
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers