製品の公開
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Google翻訳”,
    IdealrainM1100mmハンドスプレー
    仕様
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    技術仕様
    • Unique refB9402
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションhand spray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)256
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)0.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ