製品の公開
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Google翻訳”,
    シャワーバー+Idealrainハンドシャワー-ミニキットシャワーM1/M3、
    仕様
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    技術仕様
    • Unique refB9453
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower fittings package
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers