製品の公開
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    Google翻訳”,
    IDEALRAIN PRO M1 1F / 100 900MM IF / 1750
    仕様
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    技術仕様
    • Unique refB9835
    • コレクションセットIDEALRAIN PRO
    • コレクションShower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)905
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)313
    リンク
    関連
    • 正味重量(kg)1.412
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers