製品の公開
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
    Ideal Standard

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    5つ星のうち4.74.7(23 レビュー)
    Google翻訳”,
    クリック廃棄物を含むセラリンシングルレバーベッセルミキサー。 5L/分
    仕様
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    技術仕様
    • Unique refBD137
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixers
    • 公開日2021-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)210
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 正味重量(kg)1.91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets