製品の公開
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
    Ideal Standard

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Google翻訳”,
    Idealrainø200mmラウンドレインシャワー
    仕様
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    技術仕様
    • Unique refBD140
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションproduct types not allocated
    • 公開日2021-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)205
    • 幅(mm)205
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)0.49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ