製品の公開
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
    Ideal Standard

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    デュアルコントロールに組み込まれたJoyNeoBasinミキサー– 206mm、レバーハンドル、正方形の飾り座金キット2。
    仕様
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refBD154
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_96
    • Uniclass2015詳細Washbasin manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ