製品の公開
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
    Ideal Standard

    JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    Google翻訳”,
    Joy Neo Bidetミキサー1穴デュアルコントロール、クロスハンドル、金属ポップアップ廃棄物。
    仕様
    • • New BAROCCO high spout bidet DC body w/ pop-up hole with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. • Ball Joint M16x1. • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refBD157
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)219
    • 奥行き(mm)405
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010888
    • ETIM 名Bidet mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
    • Uniclass2015詳細Bidet taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ