製品の公開
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
    Ideal Standard

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Google翻訳”,
    Joy Neoシャワーミキサーは、シャワーシステム、クロスハンドルを備えたデュアルコントロールを公開しました。
    仕様
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refBD158
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)1108
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets