製品の公開
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
    Ideal Standard

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Google翻訳”,
    ジョイネオウォールスパウトL.180mm(ジョイバススパウト)。
    仕様
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refBD170
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)285
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_07
    • Uniclass2015詳細Bath manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ