製品の公開
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER
    Ideal Standard

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER

    Google翻訳”,
    Joy Neo Vesselミキサーシングルレバー(英国)、無駄なし。
    仕様
    • • New BAROCCO high spout vessel body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    技術仕様
    • Unique refBD175
    • コレクションセットJoy Neo
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)210
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_96
    • Uniclass2015詳細Washbasin manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets