製品の公開
GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START
    Ideal Standard

    GUSTO SLIM SINK MIXER C SQUARE SPOUT BLUE START

    Google翻訳”,
    シングル レバー シンク ミキサー リム - C 固定式正方形スパウト ブルー スタート付き
    仕様
    • Single lever sink mixer rim- mounted with C square spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C square tubular spout □ 20x20 mm with aerator CACHE M16,5x1A, Swivel range of the spout 360°, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    技術仕様
    • Unique refBD411
    • コレクションセットGusto
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)305
    • 奥行き(mm)715
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_82
    • Uniclass2015詳細Sink manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets