製品の公開
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
    Ideal Standard

    GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    Google翻訳”,
    シングルレバー シンクミキサー ビルトイン KIT 2
    仕様
    • Single lever sink mixer built- in, suitable for KIT 1 A1313NU, Tubular spout with diameter 25mm and aerator regular, Swivel range 120°, Metal decorative rosette for the spout with diameter 65mm, Metal lever with red and blue color indication, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water temperature limiter, Brass body for the cartridge, Metal decorative rosette for the cartridge finish.
    技術仕様
    • Unique refBD426
    • コレクションセットGusto
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)345
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)0.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_82
    • Uniclass2015詳細Sink manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets