製品の公開
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER P/O 2 FUNTIONS BLUE ST

    Google翻訳”,
    シングル レバー シンク ミキサー リム マウント 引き出し式ハンド スプレー 2 機能 ブルー スタート
    仕様
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with diameter 29mm, Pull- out 2 functions with NEOPERL insert flow rate limiter 5lpm, Imnsert of regular aerator in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    技術仕様
    • Unique refBD552
    • コレクションセットGusto
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)305
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)3.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_82
    • Uniclass2015詳細Sink manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア アフリカ