製品の公開
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
    Ideal Standard

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    Google翻訳”,
    CERAFINE O NUOVO | 洗面器用ミキサー 48x145 mm、注ぎ口突出長 108 mm、3.8 l/分 (3 bar)、排水機能付き
    仕様
    • CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection in chrome finish, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    技術仕様
    • Unique refBD908
    • コレクションセットCerafine O Nuovo
    • コレクションBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)1.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ