製品の公開
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
    Ideal Standard

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    Google翻訳”,
    CERALIFE シングルレバーシンクミキサー リムマウント 引き出し式シングルモードスプレー付き クローム
    仕様
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    技術仕様
    • Unique refBE243
    • コレクションセットCERALIFE
    • コレクションKitchen mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)331
    • 幅(mm)114
    • 奥行き(mm)272
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)1.81
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ