製品の公開
Concept Air Cube 60cm Washbasin
Ideal Standard

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Google翻訳”,
コンセプトエアキューブ60cm洗面台、オーバーフロー付きタップホール1つ
仕様
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
技術仕様
  • Unique refE0766
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWashbasin taps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)161
  • 幅(mm)601
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 正味重量(kg)14.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 手洗いカウンター
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_63
  • Uniclass2015詳細Pedestal wash basins