製品の公開
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Google翻訳”,
    コンセプトアーク35cmハンドリンス洗面台、オーバーフローとチェーンステイホール付きの2つのタップホール
    仕様
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    技術仕様
    • Unique refE7932
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWashbasin taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)153
    • 幅(mm)351
    • 奥行き(mm)262
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 正味重量(kg)7.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 手洗いカウンター
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_63
    • Uniclass2015詳細Pedestal wash basins