製品の公開
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL
    Ideal Standard

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Google翻訳”,
    プラヤセミペデスタル
    仕様
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    技術仕様
    • Unique refJ5031
    • コレクションセットPLAYA
    • コレクションSanitary: Other Sanitary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011445
    • ETIM 名Washbasin column
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_63
    • Uniclass2015詳細Pedestal wash basins
    • OmniClassNumber23-21 25 23 15
    • OmniClassタイトルPedestals

    対応地域

    アフリカ