製品の公開
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Google翻訳”,
    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR  140CM 6 MMクリアセーフティグラス、理想的なクリーントリートメント、ホワイトフィニッシュ。
    仕様
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    技術仕様
    • Unique refK9685
    • コレクションセットCONNECT II
    • コレクションShower Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)105
    • 幅(mm)785
    • 奥行き(mm)2025
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010034
    • ETIM 名Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures