製品の公開
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
    Ideal Standard

    I.LIFE A CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    Google翻訳”,
    i.life A 連結式便器、RimLS+、水平吹き出し口、L型床固定、水槽側吸い込み口 6/3l、サンドイッチシート、ソフトクローズ、イージーテイクオフプッシュボタン、ピクチャーカートンボックス、EUパレット
    仕様
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet - White
    技術仕様
    • Unique refR0458
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)66
    • 幅(mm)35.5
    • 奥行き(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)34.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets