製品の公開
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
    Ideal Standard

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Google翻訳”,

    Kinloch、トラフ小便器中央出口、180 cm、2 "ドームストレーナー廃棄物、自動貯水槽およびフラッシュパイプ、ステンレス鋼

    仕様
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    技術仕様
    • Unique refS6389
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWash basins, sinks and troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)567
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)268
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 正味重量(kg)23.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_92
    • Uniclass2015詳細Urinal systems
    • OmniClassNumber23-39 41 11 17
    • OmniClassタイトルWash Water Troughs