製品の公開
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
    Ideal Standard

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Google翻訳”,
    壁に設置するための単穴ビデ、蛇口からの給水。シングルレバータップとシングルコントロールタップの両方を取り付けることができます。ビデには床固定具が付いています。
    仕様
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    技術仕様
    • Unique refT2813
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBidets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)20.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets