製品の公開
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
    Ideal Standard

    KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Google翻訳”,

    久保外ピボットドア、950 mmリバーシブル、透明6 mm安全ガラス、理想的なクリーンコーティング

    仕様
    • Kubo Outside Pivot Door, 950 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    技術仕様
    • Unique refT7306
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)970
    • 奥行き(mm)68.65
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers