製品の公開
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
    Ideal Standard

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Google翻訳”,
    カーブを壁のボウルに戻すブレンド、アクアブレード、隠し固定、光沢のある白
    仕様
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    技術仕様
    • Unique refT3751
    • コレクションセットBlend Cube
    • コレクションWC Bowls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)560
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 正味重量(kg)31.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC000776
    • ETIM 名Pan
    • UNSPSC名称Toilet bowls
    • UNSPSC30181511
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード12 46 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBowls
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures