製品の公開
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet
    Ideal Standard

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Google翻訳”,
    カーブをブレンドして壁のビデに戻す、隠し固定、光沢のある白
    仕様
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    技術仕様
    • Unique refT3753
    • コレクションセットBlend Cube
    • コレクションBidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)560
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 正味重量(kg)23.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures